VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R - Overspanningsbeveiliging Type 2
1466775

Overspanningsbeveiliging, volgens type 2/Class II, voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 1500 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke stekker.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors