Dit visuele signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil zijn montage-elementen voor bodem- en buismontage leverbaar.
PSD-S OE CL
-
Optisch element
2700099
Continu oplichtend element, 12 tot 240 V AC/DC, transparant, zonder gloeilamp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Beschermklasse IP65
Vervangen van lampen zonder gereedschap
Vervangen van elementen zonder gereedschap
Willekeurig te combineren
Hoge licht- en kleurintensiteit