LT-35
-
Ontkoppelingsinductiviteit
2749660
Ontkoppelingsinductiviteit voor het direct parallel schakelen van Type 2-afleiders en niet-getriggerde Type 1-afleiders, nominale stroom: 35 A, moduulbreedte: 35 mm (2 TE)
Productdetails
nominale spanning UN | 500 V AC/DC |
Aansluitmethode | schroefklemmen |
schroefdraad | M5 |
min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 35,8 mm |
Hoogte | 89,8 mm |
diepte | 65,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
inductiviteit in serie | 7,5 µH (10 kHz) |
max. vereiste voorzekering | 35 A (gL) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | VDE 0565-2 |
IEC 61643-1 | |
prEN 138000 | |
DIN EN 60068 | |
VDE 0565-2 | |
IEC 61643-1 | |
prEN 138000 | |
DIN EN 60068 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2749660 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL132Z |
GTIN | 4017918108205 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 421,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 421,2 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/1-12/1.6 - Doorverbindingsbrug 2838063
-
MPB 18/1-16/1.4 - Doorverbindingsbrug 2830155
-
MPB 18/1- 4/1.4 - Doorverbindingsbrug 2830142
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
MPB 18/3- D - Eindplaat doorverbindingsbrug 2809322
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX 50 - Kabelschaar 1206641
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem