ME 17,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN
-
Onderste behuizingsdeel
2854186
Montagerailbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: groen, (6021), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5+2, busconnector: 5 parallelle contacten, 2 seriële contacten
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME |
bouwvorm | onderste behuizingsdeel met ventilatiesleuven, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul |
uitvoering | onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 8 A (parallelle contacten) |
Nominale spanning (III/3) | 50 V |
teststootspanning (III/3) | 1,5 kV |
nominale spanning (III/2) | 150 V |
teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
Nominale spanning (II/2) | 300 V |
teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
Maatschets |
|
Breedte [b] | 17,6 mm |
Hoogte [h] | 99 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Materiaal - contakt | |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | Verguld |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
Isolatiemateriaal | PA |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
nominale isolatiespanning (III/3) | 50 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 1,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 0,8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,6 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 150 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,8 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 300 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 1,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
Type printplaatbevestiging | Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat) |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2854186 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHAAB |
Productcode | ACHAAB |
GTIN | 4017918190200 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47,13 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 37,82 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ME B-KA - Afdekking 2854173
-
ME DH27 NS 35 - Afstandhouder 2908760
-
ME DH36 NS 35 - Afstandhouder 2909895
-
ME B-SA/NS 35 - Afdekking 2935959
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1860883
-
MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1893203
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printplaatconnector 1943263
-
MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1940680
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1851999
-
ME LPZS - Trekblokkering printplaat 2906911
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857883
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - Printconnectoren 1803578
-
EML (44X64)R-ME - Etiket voor ME ... UT ... BUS ...-behuizingen 0828266
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem