CM 90-ELR-W3/5-R
-
Omkeervermogensrelais
2940113
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor directe aansturing van draaistroomverbruikers in het 3-fase net, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 400 V AC/3 x 5 A
Productdetails
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Aantal fasen | 3 |
| netsoort | 3-fase |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| benaming ingang | moduulvoeding |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| omschakelfrequentie | 2,5 Hz (RL / LL) |
| Besturen | |
| benaming ingang | stuuringang rechts / links |
| AC-uitgang | |
| nominale uitgangsspanning | 400 V AC +10 % -20 % |
| nominaal uitgangsspanningsbereik | 320 V AC ... 440 V AC |
| pieksperspanning | 1000 V |
| netfrequentie | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| continue belastingsstroom | 3x 5 A (zie deratingcurve) |
| belastingsstroombereik | 150 mA |
| lekstroom | 7 mA |
| restspanning | 1,7 V |
| stootstroom | 230 A (t = 10 ms) |
| beveiligingsschakeling | RCV-schakeling |
| overspanningsbegrenzing | 750 V |
| retourmeldingsuitgang: alarmcontact | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC +25 % -20 % |
| continue belastingsstroom | 100 mA |
| beveiligingsschakeling | ontkoppeldiode |
| vrijloop; Vrijloopdiode | |
| statusindicatie | LED |
| retourmeldingsuitgang: "rechts/links" | |
| Aantal uitgangen | 2 |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC +25 % -20 % |
| continue belastingsstroom | 100 mA |
| beveiligingsschakeling | ontkoppeldiode |
| vrijloop; Vrijloopdiode | |
| statusindicatie | LED |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| belastingscircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 116 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (in relevante delen) | |
| IEC 801-5 |
| Montage-instructie | rijgbaar met tussenafstand = 20 mm |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
| Artikelnummer | 2940113 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 662,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 622,9 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.