STN 35
-
Nulscheidingsklem
3038299
Nulscheidingsklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 125 A, Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw
Productdetails
| Algemeen | Montage-instructie: Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst |
| Producttype | Installatieklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 35 mm² |
| aandraaimoment scheidingsschuif | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1e etage aansluiting rechts | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 25 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
| Nominale stroom | 125 A |
| belastingsstroom maximaal | 125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²) |
| nominale spanning | 400 V |
| Breedte | 16 mm |
| Kleur | blauw |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 | |
| schroefdraad | M5 |
| Artikelnummer | 3038299 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE2152 |
| GTIN | 4017918899790 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81,1 g |
| Land van herkomst | RO |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
AP-NLS - Afdekprofiel 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
ST-IL - Montagemateriaal 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband, vlak 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808804
-
UC-TMF 8 - Codering voor klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Codering voor klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0829672
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
AKG 16 BU - Aansluitklem 0423014
-
AKG 35 BU - Aansluitklem 0424013
-
IAK 16 - Aftakklem 2715982
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem