Montagerail-verdeler van de FDX-20-serie voor Plug-and-Play-aansluiting, uitgerust met 2x LC-duplex-koppelingen en 1x contact M17 4-polig, contactbevestiging aan onderzijde (contact kan ook boven worden bevestigd). Behuizing (2-delig) voorbereid voor railmontage door adapter aan de achterzijde (deze kan ook aan de zijkant worden gemonteerd)
FOC-PP-17S4-LCD2-OM1
-
Verdeler
1208051
Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, materiaal: metaal, aansluitmethode: ronde M17-connector, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Productdetails
| bouwvorm | moduul voor railmontage |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| stekerbeeld | LC-Duplex |
| Aantal kabels | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 2 |
| Aantal steekplAatsen | 4 |
| Beschermdeksel | ja |
| kabeluitgang | boven en onder |
| Demping | ≤ 0,6 dB |
| overdrachtsmedium | glasvezel |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | ronde M17-connector |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 115 mm |
| Behuizingen | |
| Moduulbreedte | 40 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| diameter geleiderhuls | 1,25 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal geleiderhuls | zirkonia-keramiek |
| materiaal behuizing | metaal |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs (metalen behuizing) |
| Kabeltype | multimode glasvezel |
| kabeltype | Fan out |
| kabelbuitendiameter | ≤ 12,00 mm (van 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| afzonderlijke aders, diameter | 2 mm |
| Lichtgeleiderkabel | |
| Aantal vezels | 4 |
| vezel | GOF |
| vezeltype | multimode glasvezel 62,5/125 µm |
| overdrachtsmedium | glasvezel |
| Demping | ≤ 0,6 dB |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 55 °C |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | flexibele verplaatsing van de montagerailadapter mogelijk |
| Artikelnummer | 1208051 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNHBC |
| Productcode | ABNHBC |
| GTIN | 4063151276676 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 534 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 459,416 g |
| Douanetariefnummer | 85367000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FOC-17P4-17P4-GL01/10 - Verbindingskabel 1087168
-
FOC-17P4-17P4-GL01/20 - Verbindingskabel 1087167
-
FOC-17P4-17P4-GL01/30 - Verbindingskabel 1087166
-
FOC-17P4-17P4-GL01/40 - Verbindingskabel 1087165
-
FOC-17P4-17P4-GL01/50 - Verbindingskabel 1087164
-
FOC-17P4-17P4-GL01/100 - Verbindingskabel 1087158
-
FOC-17P4-17P4-GL01/160 - Verbindingskabel 1087143
-
FOC-17P4-17P4-GL01/200 - Verbindingskabel 1087138
-
FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Patchpanel 1087135
-
FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patchpanel 1087121
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Glasvezel-patchkabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Glasvezel-patchkabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Glasvezel-patchkabel 1146520
-
FOC-17P4-17P4-GL01/60 - Verbindingskabel 1087163
-
FOC-17P4-17P4-GL01/70 - Verbindingskabel 1087162
-
FOC-17P4-17P4-GL01/80 - Verbindingskabel 1087161
-
FOC-17P4-17P4-GL01/90 - Verbindingskabel 1087160
-
FOC-17P4-17P4-GL01/110 - Verbindingskabel 1087157
-
FOC-17P4-17P4-GL01/120 - Verbindingskabel 1087146
-
FOC-17P4-17P4-GL01/130 - Verbindingskabel 1087145
-
FOC-17P4-17P4-GL01/140 - Verbindingskabel 1087144
-
FOC-17P4-17P4-GL01/150 - Verbindingskabel 1087430
-
FOC-17P4-17P4-GL01/170 - Verbindingskabel 1087142
-
FOC-17P4-17P4-GL01/180 - Verbindingskabel 1087141
-
FOC-17P4-17P4-GL01/190 - Verbindingskabel 1087139
Uw voordelen
Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem