FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1
-
19''-inbouwraam
1081342
Lichtgeleider-verdeelkast, type: rekgemonteerde 19"-lichtgeleider-verdeelkast, beschermklasse: IP20, aantal polen: 1*24, markeringsmateriaal: aluminium, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geprefabriceerde lichtgeleiderconnector, lassen op montagelocatie niet nodig, plug & play
Standaardbehuizing (1 hoogte-eenheid), contactdoos en adapter, maakt lichtgeleider-aansluitingen met hoge dichtheid mogelijk
Verdere modulaire behuizingen (1 hoogte-eenheid) zijn voor flexibele configuratie leverbaar