VS-IP67/B-IP67/B-94C-LI/10,0
-
Netwerkkabel
1413340
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 kabelrupsbestendig (19-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP67, zwart, op RJ45-steker/IP67, zwart, line, lengte: 2 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Impedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Kleur | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| beschermklasse | IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| beschermklasse | IP67 |
| Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Kabelgewicht | 57 kg/km |
| Kabeltype | Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig |
| kabeltype (afkorting) | 94C |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
| kabelopbouw | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| kabelbuitendiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| wanddikte buitenmantel | 0,85 mm |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| materiaal aderisolatie | PP |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 90 % |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| kabelcapaciteit | ca. 50 nF/km (bij 1 kHz) |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| aantal buigcycli | 5000000 |
| minimale buigradius, kabelrupstoepassingen | 7,5 x D |
| snelheid van de verplaatsing | 3 m/s |
| Versnelling | 5 m/s² |
| Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
| 56,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 50,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 100 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
| 53,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| IP67 | |
| Artikelnummer | 1413340 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | ABNABE |
| GTIN | 4046356475792 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 610 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 610 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem