NBC-MSX/ 8,0-94S/MSX SCO
-
Netwerkkabel
1453389
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X, kabellengte: 8 m, voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
| toepassing | Netwerk |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | X |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | X (data) |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PP (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | X (data) |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PP (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| kabellengte | 8 m |
| Ethernet BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT7 [94S] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 59 kg/km |
| Kopergewicht | 28 kg/km |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT7 [94S] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| signaal-looptijd | 4,4 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,78 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 145 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | 5,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | 44 nF (per kilometer) |
| nominale spanning kabel | 125 V AC (Uo) |
| Testspanning ader/ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| Trekvastheid | ≤ 60 N (kortstondig) |
| ≤ 15 N (permanent) | |
| Overspraakdemping (NEXT) | 100 dB (bij 1 MHz) |
| 99 dB (bij 10 MHz) | |
| 95 dB (bij 100 MHz) | |
| 92 dB (bij 200 MHz) | |
| 90 dB (bij 250 MHz) | |
| 83 dB (bij 500 MHz) | |
| 81 dB (bij 600 MHz) | |
| 80 dB (bij 700 MHz) | |
| 77 dB (bij 800 MHz) | |
| 75 dB (bij 900 MHz) | |
| 74 dB (bij 1000 MHz) | |
| 72 dB (bij 1100 MHz) | |
| 70 dB (bij 1200 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 97 dB (bij 1 MHz) |
| 96 dB (bij 10 MHz) | |
| 92 dB (bij 100 MHz) | |
| 89 dB (bij 200 MHz) | |
| 87 dB (bij 250 MHz) | |
| 80 dB (bij 500 MHz) | |
| 78 dB (bij 600 MHz) | |
| 77 dB (bij 700 MHz) | |
| 74 dB (bij 800 MHz) | |
| 72 dB (bij 900 MHz) | |
| 71 dB (bij 1000 MHz) | |
| 69 dB (bij 1100 MHz) | |
| 67 dB (bij 1200 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 24 dB (bij 1 MHz) |
| 33,9 dB (bij 10 MHz) | |
| 38,3 dB (bij 100 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 200 MHz) | |
| 32,9 dB (bij 250 MHz) | |
| 29,7 dB (bij 500 MHz) | |
| 30,6 dB (bij 600 MHz) | |
| 31 dB (bij 700 MHz) | |
| 26,7 dB (bij 800 MHz) | |
| 28,6 dB (bij 900 MHz) | |
| 27,5 dB (bij 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (bij 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (bij 1200 MHz) | |
| overspraakdemping (ACR) | 100 dB (bij 1 MHz) |
| 99 dB (bij 10 MHz) | |
| 93 dB (bij 100 MHz) | |
| 88 dB (bij 200 MHz) | |
| 86 dB (bij 250 MHz) | |
| 78 dB (bij 500 MHz) | |
| 74 dB (bij 600 MHz) | |
| 72 dB (bij 700 MHz) | |
| 69 dB (bij 800 MHz) | |
| 67 dB (bij 900 MHz) | |
| 65 dB (bij 1000 MHz) | |
| 63 dB (bij 1100 MHz) | |
| 61 dB (bij 1200 MHz) | |
| gecumuleerde overspraakdemping (PS-ACR) | 97 dB (bij 1 MHz) |
| 96 dB (bij 10 MHz) | |
| 90 dB (bij 100 MHz) | |
| 85 dB (bij 200 MHz) | |
| 83 dB (bij 250 MHz) | |
| 75 dB (bij 500 MHz) | |
| 71 dB (bij 600 MHz) | |
| 69 dB (bij 700 MHz) | |
| 66 dB (bij 800 MHz) | |
| 64 dB (bij 900 MHz) | |
| 62 dB (bij 1000 MHz) | |
| 60 dB (bij 1100 MHz) | |
| 58 dB (bij 1200 MHz) | |
| schermdemping | 0,25 dB (bij 1 MHz) |
| 0,76 dB (bij 10 MHz) | |
| 2,49 dB (bij 100 MHz) | |
| 3,69 dB (bij 200 MHz) | |
| 4,18 dB (bij 100 MHz) | |
| 5,6 dB (bij 500 MHz) | |
| 6,74 dB (bij 600 MHz) | |
| 7,32 dB (bij 700 MHz) | |
| 7,89 dB (bij 800 MHz) | |
| 8,5 dB (bij 900 MHz) | |
| 9,11 dB (bij 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (bij 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (bij 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (tot 1000 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| volgens EN 60684-2 | |
| vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| volgens ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| rookgasdicht | EN 61034-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (classificatie C / F1) | |
| NF F16-101 (kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Klasse A) | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Overige bestendigheid | brandstofbestendig (volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 903) |
| ozonbestendig (volgens EN 50306-4, 72 h bij 40 °C, methode B, volumeconcentratie 200 x 10-6) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (M12-connector) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| Artikelnummer | 1453389 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CMJ |
| Productcode | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151842307 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 478,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 478,9 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden