NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Netwerkkabel
1453343
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A, 8-polig, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X, op connector recht RJ45, kabellengte: 2,5 m
Productdetails
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | X |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
| Impedantie | 100 Ω |
| max. aderweerstand | 145 Ω/km |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | X (data) |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PP (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PC (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| kabellengte | 2,5 m |
| Kabelgewicht | 59 kg/km |
| Kabeltype | Ethernet BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT7 |
| kabelopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,1 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| nominale spanning kabel | 125 V AC (Uo) |
| Testspanning ader/ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | 5,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | 44 nF (per kilometer) |
| signaal-looptijd | 4,4 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,78 c |
| StoringSonderdrukking | 90,00 dB (tot 1000 MHz) |
| schermdemping | 60,00 dB (tot 1000 MHz) |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| volgens EN 60684-2 | |
| oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
| rookgasdicht | EN 61034-2 |
| vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| volgens ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Overige bestendigheid | brandstofbestendig (volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 903) |
| ozonbestendig (volgens EN 50306-4, 72 h bij 40 °C, methode B, volumeconcentratie 200 x 10-6) | |
| Bijzondere eigenschappen | HL1-HL3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (M12-connector) |
| IP67 (M12-connector) | |
| IP20 (RJ45-connector) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector) |
| oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
| vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| volgens ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
| rookgasdicht | EN 61034-2 |
| Overige bestendigheid | brandstofbestendig (volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 903) |
| ozonbestendig (volgens EN 50306-4, 72 h bij 40 °C, methode B, volumeconcentratie 200 x 10-6) |
| Artikelnummer | 1453343 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CMJ |
| Productcode | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 178 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 171 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden