NBC-MSD/ 5,0-93G/R4AC SCO
-
Netwerkkabel
1407563
Netwerkkabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 5 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| sensortype | EtherCAT® |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| bussysteem | EtherCAT® |
| Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 1 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP67 |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | D (data) |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 / IP20 |
| aantal polen | 4 (8) |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
| kabellengte | 5 m |
| EtherCAT® [93G] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | EtherCAT® [93G] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ (per km) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (M12-connector) |
| IP67 (M12-connector) | |
| IP20 (RJ45-connector) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
| -25 °C ... 80 °C (RJ45-connector) | |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1407563 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1CJP |
| GTIN | 4046356779814 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 362,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 343 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem