NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Netwerkkabel
1412929
Netwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, rechte M12-stiftconnector, op RJ45, kabellengte: 20,0 m
Productdetails
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| polarisatie | A |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 / IP67 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| Afgeschermd | nee |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| TPU GF (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| Roestvaststaal (wartel) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 / IP20 |
| aantal polen | 8 |
| kleur isolatiemateriaal | grijs |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PC (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [94D] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaalsnelheid | 0,6 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC (versterkt) UV-bestendig |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 0,80 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | < 140 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 4 ... 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | < 56 nF/km |
| nominale spanning kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Testspanning ader/ader | 2500 V DC (2 s) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2500,00 V DC (2 s) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
| Trekvastheid | 80 N |
| vlambestendigheid | volgens VW-1 |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Artikelnummer | 1412929 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Productcode | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.041 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.007,2 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.