Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

MINI Analog-multiplexer, genereert uit 8 analoge ingangssignalen één analoge uitgang, voor MINI Analog-modulen met schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Systeembekabeling aan de uitgangszijde middels voorgeconfectioneerde FLK-kabels met open uiteinden
Aanzienlijke besparing op analoge ingangen van besturingen
Eenvoudig insteken in MINI Analog-modulen met schroefaansluittechniek
Voor stroomsignalen 4 mA ... 20 mA
Genereert uit maximaal acht analoge ingangssignalen een analoge uitgang - parallelle analoge signalen worden serieel via een kabel overgedraGen
Omschakeling van het gewenste aantal kanalen via DIP-switch (8, 6, 4 of 2 kanalen)
Signalering van het actueel geschakelde kanaal vindt plaats als bitpatroon via drie digitale uitgangen
Twee pulscycli selecteerbaar voor uitvoering via DIP-switch (één- of Tweesecondenpuls)
Uitgangscircuit gevoed