HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
-
Montagerail-busconnector
2202545
Busconnector voor het aansluiten van BC-modulen op de montagerail; geschikt voor BC DEV-KITS, inclusief HBUS 107,6 en pinstrip
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | BC 107,6.. |
| aantal polen | 16 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 3 A (Totaalstroom max. 25 A) |
| Contactweerstand | 23,9 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 30 V |
| teststootspanning (III/3) | 0,8 kV |
| nominale spanning (III/2) | 30 V |
| teststootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 100 V |
| teststootspanning (II/2) | 0,8 kV |
| Materiaal - contakt | |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | volledig verguld |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaalgegevens - connector | |
| Kleur () | () |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Breedte [b] | 107,6 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 20 m/s² |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 0,91 kV |
| isolatieweerstand R1 | 23,9 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 24 mΩ |
| steekcycli | 25 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 0,55 kV |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 150 m/s² |
| schokduur | 11 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 30 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 0,8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,3 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 30 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,53 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 100 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 0,71 mm |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2202545 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACHBAD |
| Productcode | ACHBAD |
| GTIN | 4055626142456 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,5 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden
Voor iedere bouwbreedte een montagerail-busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem