ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Behuizingsset
1291125

Montagerailbehuizing, voor montage op montagerail met gesloten snapslotdeksel, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), breedte: 25 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 116,65 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking