Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Moduuldragers
2904679

Termination Carrier voor de koppeling van 16 PSR-FSP-modulen aan digitale uitgangskaarten van Invensys Triconex-besturingen via ELCO-connector 8016, 56-polig. Oplossing voor Emergency Shut Down (ESD) applicaties. Geschikt voor de Invensys-kaart Triconex 3625

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde printplaat
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Systeemaansluiting ELCO-connector 8016 busconnector, 56-polig
Enkelvoudige of redundante voeding, diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
Foutmelding bij uitval van de voedingsspanning of zekeringfout
Relaisuitgang (maakcontact, potentiaalvrij) en knipperende led t.b.v. foutmelding
Onderspanningsbewaking ingang bij < 18 V DC
Geschikt voor safe state off-toepassingen
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld