TC ETH EXTENDER S19 - Modem
2702077

19“-Ethernet-communicatie-unit voor het koppelen van installaties en stations via de SHDSL-techniek. Overdrachtssnelheden tot 30 Mbit/s, afstanden tot 20 km in eigen koperkabels via lijn-, ster- en ringstructuren. Diagnose via led's of software.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails