De 4G-productfamilie TC CLOUD CLIENT biedt voordelige veldapparaten voor veilige scenario's voor onderhoud op afstand via 4G-LTE-mobiele telecommunicatie. De apparaten zijn geoptimaliseerd voor toepassing met de mGuard Secure Cloud. Alle CLOUD CLIENT-apparaten ondersteunen daarom standaard Virtual Private Networks (VPN's). Een voor de mGuard Secure Cloud geoptimaliseerde functie-omvang maakt een snelle inbedrijfstelling van de apparaten in het veld mogelijk.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
-
Router
2702886
Industriële VPN-gateway voor mGuard Secure Cloud, IPsec-communicatie via 4G (LTE), Europese uitvoering, switch met 2 poorten, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Gateway voor onderhoud op afstand |
| MTTF | 383 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 184 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 78 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Security-functies | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
| Aantal VPN-tunnels | 1 |
| verificatie | X.509v3, PSK |
| data-integriteit | MD5, SHA-1 |
| Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel |
| datacoderingsmethode | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| galvanische scheiding | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, via steekbare Push-in-klem) |
| stroomopname typ. | < 200 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 1,7 A |
| Functie | |
| management | web based management, SNMP |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| signaal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 2 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| frequentiebereik | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| transmissiesnelheid | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
| aansluitmethode antenne | SMA (female) |
| SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
| GPRS | class 12, class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | multislot class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| landondersteuning | Europa |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 126 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal (Behuizing) | Kunststof |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15g |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2702886 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNC422 |
| Productcode | DNC422 |
| GTIN | 4055626378619 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 324,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 232,8 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Printconnectoren 1105116
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Overspanningsbeveiligingsmodule 2800491
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennekabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennekabel 2900981
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2838490
Uw voordelen
Veilige communicatie via IPsec
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Cloud-gebaseerde VPN-infrastructuur van Phoenix Contact
Sleutelklare VPN-infrastructuur voor eigenaren, machine- en installatiebouwers
Veilig en betrouwbaar door industrieel beproefde mGuard-veiligheidstechnologie
Ondersteuning van mobiele apparaten op iOS-basis, zoals Apple iPads en iPhones
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem