PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Industriële Ethernet-modem voor montage op de EN-montagerail, voor het openbare telefoonnet in Europa, USA en Canada, Ethernet-interface, galvanische 3-weg-scheiding, voedingsspanning: 24 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | modem |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| netsoort | vast netwerk |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interfaces | 1500 V |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) |
| stroomopname typ. | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (standby) | |
| Functie | |
| management | web based management, SNMP of Factory Manager software FL SWT |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data flow controle/protocollen | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Data: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| seriële overdrachtssnelheid | 300 Bd ... 56 kBd |
| Aansluitmethode | RJ12, 6-polig |
| kiesmethode | frequentie-/pulskiezen via software te configureren |
| foutcorrectie | V.42 (LAP-M of MNP 2 tot 4) |
| datacompressie | V.42bis (doorgangssnelheid 4:1), MNP 5 (doorgangssnelheid 2:1) |
| akoestische signalering | geïntegreerde piëzo (tijdens het kiezen) |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| materiaal (Behuizing) | PA V0 |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g in elke richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : bedrijf: 15 g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| : opslag: 30g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (volgens UL) | |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55032 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | Testniveau 3 |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 1 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2313300 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 336,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 290,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
Uw voordelen
Call-back-functie
Instelbare, selectieve oproepaanname
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Verbindingsopbouw met wachtwoordbeveiliging
Hoogwaardige galvanische scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem