PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - Modem
2313067

Industriële analoge modem voor montage op EN-montagerails. Wereldwijd toegang tot industriële PC's, machines en installaties. Seriële RS-232-interface, galvanische 3-weg-scheiding, voedingsspanning: 24 V DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Instelbare, selectieve oproepaanname
Hoogwaardige galvanische scheiding
Verbindingsopbouw met wachtwoordbeveiliging
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Call-back-functie