CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
industriële VPN-gateway naar de mGuard Secure Cloud, IPsec-communicatie via WLAN-client 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2 poorten-switch, antenneaansluitingen: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Gateway voor onderhoud op afstand |
| toepassing | Ethernet |
| MTTF | 384 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 180 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 64 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Security-functies | |
| Aantal VPN-tunnels | 1 |
| verificatie | X.509v3, PSK |
| data-integriteit | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| filtering | Alleen Interface en protocollen |
| firewall-regels | Stateful Inspection Firewall |
| Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel |
| datacoderingsmethode | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| galvanische scheiding | VCC // Ethernet |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,32 W |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (Via steekbare Push-in-klem) |
| stroomopname typ. | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) | |
| stroomopname maximaal | 1,5 A |
| Functie | |
| management | Web based management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Datageheugen | Micro-SDHC-kaart |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| schakelniveau "0"-signaal | < 8 V DC |
| schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 |
| Striplengte | 9,00 mm |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 2 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | WLAN conform IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bedrijfstoestand | Access point |
| Client | |
| Dual-modus | |
| Mesh | |
| frequentie | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| transmissiesnelheid | 11 Mbit/s (2,4 GHz) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz) | |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| veiligheid | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 130 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Draadloze toelating USA, FCC | |
| Certificaat | Z64-WL18DBMOD |
| Opmerking | FCC-richtlijn, Deel 15 |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1234360 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC422 |
| Productcode | DNC422 |
| GTIN | 4063151338237 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 320,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 320,3 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Printconnectoren 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
Uw voordelen
Virtuele vaste verbinding voor het verbinden van netwerken via het mobiele netwerk
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Vier digitale ingangen
Twee digitale uitgangen
Vaak gestelde vragen
Het artikel is uitlopend. Wat kan ik als alternatief gebruiken?
U kunt de volgende artikelen als alternatief gebruiken: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, artikelnr. 1234353 of TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, artikelnr. 1234354. Houd er rekening mee dat de technische eigenschappen van de alternatieve artikelen enigszins afwijken.
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem