MSBV 2,5-F - Mini-flensklem
3249059

Mini-flensklem, te combineren met D-MSBV 2,5-F en MSBV 2,5-M, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen