MZFKK 1,5 - Minidoorgangsklem
3029813

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten