MUT 6 BU - Minidoorgangsklem
3248039

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten