MPT 2,5-RZ - Minidoorgangsklem
3249011

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: Montage met vergrendelnokken, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Grote ruimtebesparing door de compacte bouwvorm
Verhoogde flexibiliteit door eenvoudige functieschachten
Overzichtelijke indeling dankzij markeringsgroeven op elk afzonderlijk aansluitpunt
Tijdbesparende aderaansluiting zonder gereedschap dankzij onderhoudsvrije Push-in-aansluittechniek
Testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften