UT 4-MT-P/P GN
-
Messcheidingsklem
3057270
Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, Thermische continustroom th: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen
Productdetails
Producttype | Scheidingsklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A4 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Thermische continustroom th | 20 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
belastingsstroom maximaal | 20 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Breedte | 6,2 mm |
Kleur | groen |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 0,8g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3057270 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1131 |
Productcode | BE1131 |
GTIN | 4046356460934 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 99,99 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,8 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBS 50-6 - Steekbrug 3032224
-
FBSR 2-6 - Steekbrug 3033715
-
FBSR 3-6 - Steekbrug 3001594
-
FBSR 4-6 - Steekbrug 3001595
-
FBSR 5-6 - Steekbrug 3001596
-
FBSR 10-6 - Steekbrug 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortsluitsteker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1205121
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
S-MT - Schakelslot 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem