US 4-MT-P/P - Messcheidingsklem
1769947

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, Thermische continustroom th: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten