US 6-T-P GN - Meettransformator-scheidingsklem
1748899

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kleur: groen

Productdetails








Compatibele producten