EEM-MA600
-
Meetapparaat
2901366
Energiemetingsmoduul voor het meten van elektrische parameters in laagspanningsinstallaties tot 700 V, registratie van afzonderlijke harmonischen - uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Energiemeetmodule |
| galvanische scheiding | EN 61010-1 (veilige scheiding) |
| zie uitbreidingsmoduul | |
| zie uitbreidingsmoduul | |
| Testspanning | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 10 VA |
| netsoort | 3-fase (3- of 4-draads), 2-fase (2-draads) en 1-fase (1-draads) |
| Potentiaalscheiding | |
| Overspanningscategorie | III (bij netspanning < 300 V AC (L/N)) |
| II (bij netspanning > 300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 230 V AC |
| 400 V AC | |
| voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 10 VA |
| opgenomen vermogen | 20 VA (met max. aantal uitbreidingsmodulen) |
| Registratie van meetgegevens | |
| meetprincipe | echte-effectieve-waardemeting |
| meetgrootheid | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| registratie van harmonischen | tot 63 harmonischen |
| meten: Spanning | |
| benaming ingang | spanningsmeetingang V1, V2, V3 |
| ingangsspanning | 500 kV AC (Primair (via externe spanningsomvormer)) |
| secundair: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
| Ingangsspanningsbereik | 18 V AC ... 700 V AC (fase/fase ) |
| 11 V AC ... 404 V AC (fase/nulader) | |
| nauwkeurigheid | 0,2 % |
| meten: stroom | |
| benaming ingang | Stroommeting I1, I2, I3 |
| ingangsstroombereik | via externe transformator |
| Ingangsstroom | 9999 A (primair) |
| 1 A en 5 A, secundair | |
| Meetbereik | 0 A ... 9999 A |
| overstroombelastbaarheid | 6 A (permanent) |
| aanspreekgrens van nominale meetbereikwaarde | 10 mA |
| nauwkeurigheid | 0,2 % |
| stroomoverbelasting | 10 x IN gedurende 1 s |
| meten: vermogen | |
| meetbereik_vermogen | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| nauwkeurigheid | 0,5 % |
| effectieve energie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digitaal | |
| ingangssignaal spanning | via functiemoduul |
| beschrijving van de uitgang | via functiemoduul |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Opmerking | Aansluitingen voor stroom, spanning en voeding |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Opmerking | Aansluitingen voor Digitale I/O en communicatie |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Breedte | 96 mm |
| Hoogte | 96 mm |
| diepte | 82 mm |
| 80 mm (inbouwdiepte met uitbreidingsmoduul) | |
| 60 mm (Inbouwdiepte zonder uitbreidingsmoduul) |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP52 (voorzijde) |
| IP30 (achterzijde) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
| zoutnevelgehalte max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL-gegevens | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| opgenomen vermogen | 10 VA |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Bedrijfstoestand | toepassing in montageruimten |
| overspanningen | transiënte overspanningen volgens installatieklassen |
| overspanningscategorie | I, II, III |
| overspanningscategorie van de voeding | min. II |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 40 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 80 % (tot 31 °C) |
| 50 % (bij 40 °C) | |
| UL-gegevens | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| opgenomen vermogen | 10 VA |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Bedrijfstoestand | toepassing in montageruimten |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 40 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 80 % (tot 31 °C) |
| 50 % (bij 40 °C) | |
| overspanningen | transiënte overspanningen volgens installatieklassen |
| overspanningscategorie | I, II, III |
| overspanningscategorie van de voeding | min. II |
| Inbouwpositie | frontinbouw horizontaal |
| Artikelnummer | 2901366 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMC11 |
| Productcode | CMMC11 |
| GTIN | 4046356584258 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 821,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 821,5 g |
| Land van herkomst | TN |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Uitbreidbaar met functie- en communicatiemodulen
remote toegang via webserver, geïntegreerd in Ethernet-communicatiemoduul
Trendberekening voor effectief- en blindvermogen
Registratie van afzonderlijke harmonischen tot maximaal 63
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem