DNV
Toelatings-ID: TAE000014HNK
Toelatings-ID: 09 ME 139ABS
Toelatings-ID: 22-2196825-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA19.0011U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
Toelatings-ID: KIWA19ATEX0019U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Typecertificaat | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | |