PTTB 1,5/S-L/N - Twee-etageklem
3208544

Twee-etageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende aderaansluiting door middel van directe insteektechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Comfortabel insteken dankzij geringe insteekkrachten
Hoge aderuittrekkrachten door het veerontwerp
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Grote ruimtebesparing dankzij de compacte integratie van twee afzonderlijke stroomcircuits in één klem
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting