EMLP (D30)R RD - Etiket
0803437

Etiket, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 190 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Uw voordelen

Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
Goed bestand tegen chemische en mechanische invloeden
Hoogwaardig uiterlijk
De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn gelijkwaardig aan de gegraveerde schildjes
Worden overwegend toegepast bij de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen