CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 300 V | 25 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||