IL IB BK
-
Kopstation
2863025
INTERBUS-kopstation, koperaansluiting, 24 V DC, zonder toebehoren
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 04 |
| ID-code (hex) | 04 |
| Lengtecode (hex) | 00 |
| Lengtecode (dec) | 00 |
| procesdatakanaal | 0 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 0 Bit |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 0,7 A |
| typ. 100 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | max. 0,7 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5V-voeding van verdere remotebus / randapparatuur (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5V-voeding van doorgaande remotebus / logica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Logica (UBK, UL, UANA) / Periferie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| aantal polen | 6 |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (In het bereik van -25 °C ... +55 °C moeten passende maatregelen worden genomen tegen verhoogde luchtvochtigheid (> 85 %).) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (Gedurende korte tijd en incidenteel is condensvorming op de buitenbehuizing toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de klem van een voertuig in een gesloten ruimte wordt gebracht.) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2863025 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI111 |
| GTIN | 4017918906498 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 195,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 167,64 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem