Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een Modbus/TCP-netwerk. Het kopstation vormt de verbindende schakel tussen het Axioline P-I/O-systeem en de daarop aangesloten industriële I/O-signalen. Op het kopstation kunnen maximaal 22 Axioline P-I/O-modules worden aangesloten.
AXL P BK ETH
-
Kopstation
1213488
Axioline P, Kopstation, Modbus/TCP, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, Inclusief bus base module en connector
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
Toelatings-ID: 2021122310114877cUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: IBExU 18 ATEX B018 XcULus Listed
Toelatings-ID: E196811Compatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Web based management
De firmware kan worden bijgewerkt via web based management
Projectering van de aangesloten Axioline P-I/O-module via web based management
Hot swap-mogelijkheid
Redundantie van het kopstation met een tweede AXL P BK ETH beschikbaar
Functieblok voor de redundantiemanager beschikbaar in PLCnext Engineer
Bedrijfsbereik bij hoge temperaturen