Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UP 6/ 8 - Connector
3060681

Connector, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 8, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten