SP 4/13
-
Connector
3043718
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 13, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 6 mm2, kleur: grijs
Productdetails
| Algemeen | |
| opmerking | Bij vrijhangende verbinding moet een isolatiefolie tussen de connector en de elektrisch geleidende oppervlakken worden aangebracht. |
| Producttype | Klemstekers |
| aantal polen | 13 |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 32 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Breedte | 80,6 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| diepte | 41,5 mm |
| lengte | 21 mm |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,48 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 0,58g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3043718 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE2144 |
| Productcode | BE2144 |
| GTIN | 4017918956349 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 55,04 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55,04 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PZ/4 - Trekontlasting 3040643
-
PR - Vergrendeling 3040559
-
PR/2 - Vergrendeling 3040630
-
PRT/2 - Vergrendeling 3040631
-
PRZ - Vergrendeling 3040614
-
ISH 4/0,5 - Isolatiehuls 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolatiehuls 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810876
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
Uw voordelen
Royale coderingsmogelijkheden
Praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem