SP 4/ 9 - Connector
3042971

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 9, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden
Getest voor spoorwegtoepassingen