PP 2,5/ 6 - Connector
3211285

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Flexibel door zelf te confectioneren connectoren
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Omvangrijke, optioneel aanrijgbare toebehoren leverbaar
Beveiliging tegen foutief insteken door klantspecifieke polarisatiemogelijkheden
Hoge mate van veiligheid dankzij vingeraanrakingsveilige uitvoering
Veilige toepassing door krachtig en trillingsbestendig steekcontact