UM2-TM (3,5X10)
-
Codering voor klemmen
0830936
Codering voor klemmen, stroken, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 34, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UM-coderingsfamilie UM2-TM ... biedt klemmencodering voor klemmen Wago
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels