UCT6M-TM 6 - Codering voor klemmen
0830757

Codering voor klemmen, Voor het markeren van ABB-klemmen van de SNK-serie, mat, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 11,3 mm, breedte tekstveld: 5,05 mm

Productdetails








Uw voordelen

UniCard-codering voor klemmen met een vlakke coderingsuitsparing van andere fabrikanten (ABB)
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden