ZB 6,LGS:SYMBOLE +
-
Codering voor klemmen
1051090:+
Zackband, horizontaal bedrukt met het symbool: +, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Productdetails
Producttype | klemmencodering gecodeerd |
Rastermaat | 6,2 mm |
codering | |
opdruk | + |
montagetechniek | vergrendelen |
Kleur | wit (RAL 9010) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
Temperatuurlagers | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Test Bb |
Duur | 96 h |
testtemperatuur | 120 °C |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Methode B |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
Breedte | 6,15 mm |
Hoogte | 10,5 mm |
diepte | 4,20 mm |
Rastermaat | 6,2 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 6,15 mm |
Hoogte tekstveld | 10,50 mm |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikelnummer | 1051090:+ |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2122 |
Productcode | BG2122 |
GTIN | 4017918533625 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,56 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,273 g |
Douanetariefnummer | 49119900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem