SC 2,5/ 4 X83
-
COMBI-koppeling
3061088
COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 4, aansluitmethode: Connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Klemkoppeling |
| aantal polen | 4 |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Breedte | 20,8 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 18,8 mm |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3061088 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Verkoopcode | BE2145 |
| Productcode | BE2145 |
| GTIN | 4046356153157 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,97 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,97 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
PDZ/2 - Trekontlasting 3040562
-
PDZ/4 - Trekontlasting 3040575
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
SP 2,5/ 1 - Connector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connector 3040339
-
SP 2,5/10 - Connector 3040342
-
SP 2,5/11 - Connector 3040355
-
SP 2,5/12 - Connector 3040368
-
SP 2,5/13 - Connector 3040371
-
SP 2,5/14 - Connector 3040384
-
SP 2,5/15 - Connector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connector 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Connector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Connector 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Connector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Connector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Connector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Connector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Connector 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Connector 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Connector 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Connector 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Connector 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Connector 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Connector 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Connector 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Connector 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Connector 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Connector 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Connector 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Connector 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Connector 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Connector 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Connector 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Connector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Connector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Connector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Connector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Connector 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Connector 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Connector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Connector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Connector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Connector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Connector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Connector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Connector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Connector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Connector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Connector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Connector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Connector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Connector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Connector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Connector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Connector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3041105
Uw voordelen
Er kunnen standaard trekontlastingen worden toegepast
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem