CES-STPULC-BK - Kabeltule
1797728

Kabeltule, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, kabelbuitendiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, materiaal: SEBS, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 20,5 mm

Productdetails








Compatibele producten