CES-LTPULC-BK - Kabeltule
1797725

Kabeltule, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, kabelbuitendiameter: 1x 7 mm ... 24 mm, materiaal: SEBS, kleur: zwart, lengte: 41 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 20,5 mm

Productdetails








Compatibele producten