WMT (18X4)RL
-
Kabelmarker
1099186
Kabelmarker, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 45 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 6000, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 6000 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 6 |
| Identificatietechnologie | Thermotransfer |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| diepte | 0,5 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 18 mm |
| Hoogte tekstveld | 4 mm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal basiselement | PVC/Polyester |
| toevoegingen | siliconenvrij |
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 45 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 21 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 96 h |
| testtemperatuur | 120 °C |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| montagetechniek | inschuiven |
| Artikelnummer | 1099186 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG2211 |
| Productcode | BG2211 |
| GTIN | 4055626947617 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 432 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Thermische printer 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
PATG 0/18 - Adercodering 0820507
-
PATG 1/18 - Adercodering 0820510
-
PATG 2/18 - Adercodering 0820523
-
PATG 3/18 - Adercodering 0820536
-
PATG 4/18 - Adercodering 0820549
-
PATG 5/18 - Adercodering 0828059
-
PATG 6/18 - Adercodering 0828062
-
PATO 1/18 - Adercodering 0823740
-
PATO 2/18 - Adercodering 0823753
Uw voordelen
De rolmateriaal-coderingsfamilie WMT ... biedt schildjes voor de adercodering met de markeringshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Dankzij de speciale vorm blijven de WMT ...-insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem