SB-8EPCD8A8L34SX - Kabelconnector
1244945

M40, Kabelconnector, toepassing: hybride, serie: SB, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 20,5 mm ... 26,5 mm, polarisatie: CAT5, polarisatie 2, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
mechanische polarisaties voorkomen foutief insteken
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen