SB-8EP6D8A8L32S - Kabelconnector
1314983

M40, Kabelconnector, toepassing: hybride, serie: SB, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 6+4+4+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, polarisatie: Polarisatie 2, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
mechanische polarisaties voorkomen foutief insteken
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen