M23-12S2N1280DUS - Kabelconnector
1543942

M23, Kabelconnector, toepassing: signaal, serie: M23 PRO, recht, afgeschermd: ja, ONECLICK-snelvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 15 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
ONECLICK-snelvergrendeling met optisch, haptisch en akoestisch eenduidige sluitpositie
Betrouwbaar onder de zwaarste omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Eenvoudige, voordelige kabelconfectie: uniforme afscherming van M17 tot M40